Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0704 - Shoulder screws with slotted flat head DIN 923
Bill of material
K0704.06
BESTKIPP
Order No.
K0704.06 mm
D1
Screw
M 6 mm
D2
diameter
13 mm
D3
diameter
8 mm
L
Length
10 +0,15/+0,07 mm
LX
10 mm
B
width
9.0 mm
K
height
3.1 mm
GEW
Approx. weight
0.0081 kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245150083
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D